Указание: Этот товар снят с производства.

Усиленное монтажное основание для установки лючка GESRM2

Артикул, номер 7408554 | EAN 4012195116288

7408554 / UDL1-120 70 90SL
70 mm
90 mm
Описание продукта
Описание продукта
Монтажное основание для установки лючка GESRM2, усиленное исполнение. С дополнительным суппортом и 3 анкерами для стяжки. Корпус монтажного основания с 2 х 2 отверстиями для ввода кабеля в электромонтажных трубах M20 или Pg16.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,1106 kg CO₂e
Declared Unit (LCA) Шт.
Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200
Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Размер h 70 mm
Толщины стяжки макс. 90 mm
Толщины стяжки мин. 70 mm
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,1106 кг CO₂e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Толщины стяжки мин. Толщины стяжки макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UDL1-120 70 90SL 70 mm 90 mm 7408554
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UDL1-120 70 90SL / 7408554 , 0.18MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия UDL1-120 70 90SL / 7408554 , 0.10MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UDL1-120 70 90SL / 7408554 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.