- Описание продукта
-
Описание продуктаУстройство защиты от перенапряжений, компактный модуль типа 2+3
• Защита от перенапряжения во вторичных распределительных устройствах согласно VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Суммарная токоотводящая способность до 60 кА (8/20)
• Интегрированное решение 3+1 для систем TN- и TT-сетей на модуле шириной 45 мм
• Мощный варистор
• Вкл. термическое и динамическое разделительное приспособление и оптическую индикацию рабочего состояния
• Версия ...-AS с дополнительной акустической системой оповещения о неисправности (отключаемая)
Применение: вторичные распределительные устройства/щиты на этажах, а также защита систем трехфазного тока.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 2+3 SPD согласно IEC 61643-1 класс II+III Вид защиты IP20 Вид монтажа DIN-рейка 35 мм Время срабатывания <25 ns Гашение сопровождающих токов (eff) [N-PE] 0,1 kA Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация нет Интегрированный входной предохранитель нет Исполнение 3+N/PE Класс проверки, тип 2 да Класс проверки, тип 3 да Конфигурация сети TN да Конфигурация сети TN-C-S да Конфигурация сети TN-S да Конфигурация сети TT да Максимальное длительное напряжение AC 255 V Максимальный импульсный ток (8/20) 20 kA Максимальный ток предохранителя 63 Максимальный ток предохранителя 63 A Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток (8/20) 10 kA Переход от зоны молниезащиты 1→3 Подходит для наружного применения нет Продувающий нет Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 255V Сигнализация на приборе оптический и акустический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Топография сети прочее Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 60 kA Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 10 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,0235 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0235 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V10 COMPACT-AS / 5093391 , 0.20MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС V10 COMPACT-AS / 5093391 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия V10 COMPACT-AS / 5093391 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия V10 COMPACT-AS / 5093391 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу V10 Compact-AS , 0.19MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Соединительная перемычка для УЗИП V10 Compact, длина 200 мм