- Описание продукта
-
Описание продуктаВакуумный блок для комбинированной огнестойкой проходки. После разрезания пленки вакуумный блок вновь расширяется до своего первоначального размера. Возможно применение с пленкой и без нее.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Эластичный пеноматериал с закрытыми порами Огнестойкая конструкция Пеноблоки Размер 200x144x25mm Серия продукции PYROPLUG® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Требуются аксессуары да Форма Прямоугольной формы Цвет коричневый Размеры
Высота 25 mm Длина 200 mm Ширина 144 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация FBA-BV200-14 / 7202515 , 0.15MB , pdfПаспорт безопасности FBA-BV200-14 / 7202515 , 0.11MB , pdfДекларация соответствия ЕС FBA-BV200-14 / 7202515 , 0.11MB , pdfДекларация производителя FBA-BV200-14 / 7202515 , 0.75MB , pdfДекларация качества FBA-BV200-14 / 7202515 , 0.74MB , pdfREACH Декларация соответствия FBA-BV200-14 / 7202515 , 0.10MB , pdfRoHS Декларация соответствия FBA-BV200-14 / 7202515 , 0.13MB , pdfEuropean Technical Assessments European Technical Approval ETA PYROPLUG® Block , 0.16MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, PYROPLUG® BLOCK , 0.11MB , pdf
Казахстан - Русский