- Описание продукта
-
Описание продуктаВерхняя клемма применяется для более простой прокладки кабелей в коробе при монтаже электроустановочных изделий WDKH.
Фиксатор крышки защелкивается с одной стороны и ставится вперед. Таким образом получается отверстие 30°, это позволяет легко укладывать провода.
Фиксатор крышки передвигается по всей длине короба.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 Вид крепления С фиксатором Диапазон рабочих температур макс. 90 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Коэффициент прочности IK07 Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол Не содержит галогенов да Повышение живучести конструкции нет Размер 96x29 С выравниванием потенциалов нет самогасящийся да Серия продукции WDKH Цвет белоснежный; RAL 9010 Ширина верхних крышек 110 mm Размеры
Высота 10,5 mm Длина 28,8 mm Размер a 95,7 mm Размер b 28,8 mm Ширина 95,7 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0892 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0892 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация OTK H110 / 6176128 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС OTK H110 / 6176128 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании OTK H110 / 6176128 , 0.09MB , pdfИнструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Mounting aid WDK , 0.07MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский