Указание: Этот товар снят с производства.

Вертикальная угловая секция 90°, восходящая, FT

Артикул, номер 7007180 | EAN 4012195863250

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Восходящая вертикальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 35 мм.

Вертикальная угловая секция устанавливается на конце кабельного лотка и фиксируется с помощью болтов. Материал крепления заказывается отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Высота 35 mm
Высота 1 in
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления вертикальный восходящий
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Размер 35x150
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый
Ширина 150 mm
Ширина 6 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBV 310 S FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7007176
1 Штук
RBV 315 S FT 150 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7007180
1 Штук
RBV 320 S FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7007184
1 Штук
RBV 330 S FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7007188
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBV 315 S FT / 7007180 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBV 315 S FT / 7007180 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RBV 315 S FT / 7007180 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBV 315 S FT / 7007180 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RBV 315 S FT / 7007180
Загрузить