- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный лоток лестничного типа с высотой боковой стенки 60 мм, с С-образными перекладинами.
Крепление к стене осуществляется напрямую или с помощью настенной скобы WB 30/75. Размер шлица составляет 18 мм, применяется зажимная скоба 2056/U.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Конструкция перекладин Профиль перфорированный Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 190 cm² Размер 60x500x6000 Расстояние между перекладинами 600 mm Серия продукции Серия SLL Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Длина 6000 mm Размер B 500 mm Размер шлица, перекладина 18,00 Ширина 500 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 8,3672 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,3672 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SLL 650 CPS 4 FS / 6010626 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SLL 650 CPS 4 FS / 6010626 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия SLL 650 CPS 4 FS / 6010626 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SLL 650 CPS 4 FS / 6010626 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) SLL 650 CPS 4 FS / 6010626 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate SLL 6.. CPS 4 , 0.24MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Vertical ladder systems , 1.86MB , pdf
Казахстан - Русский
Продольный соединитель FS
Защитный колпачок 60