Вертикальный кабельный лоток лестничного типа SLL 60, для средних нагрузок, 6 м, FT

Артикул, номер 6010638 | EAN 4012195434146

1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток лестничного типа с высотой боковой стенки 60 мм, с С-образными перекладинами.

Крепление к стене осуществляется напрямую или с помощью настенной скобы WB 30/75. Размер шлица составляет 18 мм, применяется зажимная скоба 2056/U.

  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Конструкция перекладин Профиль перфорированный
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 228 cm²
Размер 60x600x6000
Расстояние между перекладинами 600 mm
Серия продукции Серия SLL
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Длина 6000 mm
Размер B 600 mm
Размер шлица, перекладина 18,00
Ширина 600 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 8,7443 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,7443 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина борта Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SLL 620 CPS 4 FT 200 mm 1,5 mm 6010630
6 м
SLL 630 CPS 4 FT 300 mm 1,5 mm 6010632
6 м
SLL 640 CPS 4 FT 400 mm 1,5 mm 6010634
6 м
SLL 650 CPS 4 FT 500 mm 1,5 mm 6010636
6 м
SLL 660 CPS 4 FT 600 mm 1,5 mm 6010638
6 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель, кабельные лестничные лотки FT Продольный соединитель, кабельные лестничные лотки FT LVG 60 FT 6208843
10 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Настенная скоба Настенная скоба WB 30 75 FT 6019617
10 Штук
Защитный колпачок 60 Защитный колпачок 60 SKH 60 OR 6222537
40 пар
Загрузки

Техническая спецификация SLL 660 CPS 4 FT / 6010638 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SLL 660 CPS 4 FT / 6010638 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия SLL 660 CPS 4 FT / 6010638 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SLL 660 CPS 4 FT / 6010638 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) SLL 660 CPS 4 FT / 6010638 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate SLL 6.. CPS 4 , 0.24MB , pdf

SLL 660 CPS 4 FT / 6010638
Загрузить