Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный лестничный лоток, высота боковой стенки 60 мм, с клепаным открытой вверх перекладиной с C-профилем. Загнутая боковая стенка для усиления конструкции и защиты кромок. Крепление на кронштейн производится с помощью фиксаторов типа LKS 40. Размер шлица в поперечине составляет 11 мм, подходящий тип зажимной скобы 2056/ N.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний нет Конструкция перекладин Профиль перфорированный Крепление перекладины С глухой клепкой Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 9800 mm² Полезное поперечное сечение 98 cm² Размер 60x200x6000 Размер 60x200x6000 Расстояние между перекладинами 300 mm Серия продукции Серия SLG Толщина борта 2 mm Размеры
Высота 60 mm Длина 6000 mm Ширина 200 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 2 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 1,5 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 1,1 kN/m Расстояние между опорами 3,5 м 0,6 kN/m Расстояние между опорами 4,0 м 0,45 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 3,1 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 7,6867 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,6867 кг CO₂e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лестничный лоток типа SLG 60 NS
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SLG 620 NS 6 FT / 6207991 , 0.26MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SLG 620 NS 6 FT / 6207991 , 0.10MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Крышка с поворотным фиксатором