Указание: Этот товар снят с производства.

Вертикальный лоток лестничного типа для средних нагрузок, длина 6 м NS

Артикул, номер 6207997 | EAN 4012195695608

6000 mm
2 mm
нет
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лестничный лоток, высота боковой стенки 60 мм, с клепаным открытой вверх перекладиной с C-профилем. Загнутая боковая стенка для усиления конструкции и защиты кромок. Крепление на кронштейн производится с помощью фиксаторов типа LKS 40. Размер шлица в поперечине составляет 11 мм, подходящий тип зажимной скобы 2056/ N.          
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль перфорированный
Крепление перекладины С глухой клепкой
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 24800 mm²
Полезное поперечное сечение 248 cm²
Размер 60x500x6000
Размер 60x500x6000
Расстояние между перекладинами 300 mm
Серия продукции Серия SLG
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 2 mm

Размеры

Высота 60 mm
Длина 6000 mm
Ширина 500 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 2 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 1,5 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 1,1 kN/m
Расстояние между опорами 3,5 м 0,6 kN/m
Расстояние между опорами 4,0 м 0,45 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 3,1 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 8,7387 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,7387 кг CO₂e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лестничный лоток типа SLG 60 NS

Диаграмма нагрузки на кабельный лестничный лоток типа SLG 60 NS
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина борта Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SLG 620 NS 6 FT 6000 mm 200 mm 2 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6207991
6 м
SLG 630 NS 6 FT 6000 mm 300 mm 2 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6207993
6 м
SLG 650 NS 6 FT 6000 mm 500 mm 2 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6207997
6 м
SLG 660 NS 6 FT 6000 mm 600 mm 2 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6207999
6 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 500 FT 6051448
3 м
Загрузки

Техническая спецификация SLG 650 NS 6 FT / 6207997 , 0.26MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SLG 650 NS 6 FT / 6207997 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия SLG 650 NS 6 FT / 6207997 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SLG 650 NS 6 FT / 6207997 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.