Крышка с поворотным фиксатором

Артикул, номер 6051367 | EAN 4012196611898

3000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка для листовых лотков и каб.лотков лестничного типа с 3 парами фиксаторов.
При использовании крышек на открытом воздухе необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.

Шириной от 500 мм и больше с поперечным гофром.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Количество шпингалетов 6 St.
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 200x3000
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Толщина листа 0,04 in
Цвет цинковый

Размеры

Высота 13 mm
Длина 3000 mm
Размер B 200 mm
Ширина 200 mm
Ширина 8 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 4,3638 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,3638 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DRL 100 FT 3000 mm 100 mm 1 mm 6051340
3 м
DRL 150 FT 3000 mm 150 mm 1 mm 6051359
3 м
DRL 200 FT 3000 mm 200 mm 1 mm 6051367
3 м
DRL 300 FT 3000 mm 300 mm 1 mm 6051383
3 м
DRL 400 FT 3000 mm 400 mm 1,5 mm 6051413
3 м
DRL 500 FT 3000 mm 500 mm 1,5 mm 6051448
3 м
DRL 600 FT 3000 mm 600 mm 1,5 mm 6051472
3 м
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Поворотный фиксатор FT Поворотный фиксатор FT DRL H S FT 6065018
20 Штук
Монтажная лента Монтажная лента SBR 8 A2K 6490192
40 м
Монтажная лента F1K, цвет: глубокий черный Монтажная лента F1K, цвет: глубокий черный SBR 15 F1K 6490282
25 м
Загрузки

Техническая спецификация DRL 200 FT / 6051367 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DRL 200 FT / 6051367 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании DRL 200 FT / 6051367 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия DRL 200 FT / 6051367 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DRL 200 FT / 6051367 , 0.13MB , pdf

DRL 200 FT / 6051367
Загрузить