Указание: Этот товар снят с производства.

Вертикальный регулируемый угол 90°

Артикул, номер 7138148 | EAN 4012196258611

Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Вертикальный регулируемый угол 90° , для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.

Поставляется в разобранном состоянии. Дополнительного крепежного материала не требуется.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Высота 60 mm
Высота 2 in
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Модель Регулируемый угол_в сборе
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x300
Размер R 400 mm
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1 mm
Ширина 12 in
Ширина 300 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RGBV 610 A2 100 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный цвета нержавеющей стали 7138113
1 Штук
RGBV 630 A2 300 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный - 7138148
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RGBV 630 A2 / 7138148 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RGBV 630 A2 / 7138148 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RGBV 630 A2 / 7138148 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RGBV 630 A2 / 7138148 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RGBV 630 A2 / 7138148 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RGBV 630 A2 / 7138148
Загрузить