Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7400637 / Вертикальный угол 2-секционный
- Описание продукта
-
Описание продуктаДля изменения направления по вертикали кабельных каналов (на примыкающих к стене
участках, для подвода проводов и кабелей).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Высота канала мин. 38 mm Кол-во секций 2 St. Количество прочных перегородок 1 Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Попереч. сечение секции b 4968 mm² Попереч. сечение секции а 3888 mm² Серия продукции Система каналов EÜK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ширина короба мин. 250 mm Размеры
Высота 38 mm Длина 200 mm Размер a 110 mm Размер b 140 mm Размер h 38 mm Ширина 250 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KV2 25038 / 7400636 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС KV2 25038 / 7400636 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия KV2 25038 / 7400636 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KV2 25038 / 7400636 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, EÜK , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 3 , 76.05MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.