Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 2003278 / Винты KGS, с приводным механизмом плюс-минус

Винт

Артикул, номер 2003277 | EAN 4012195027737

2003277 / U 40 GS
40 mm
Описание продукта
Описание продукта
Винты для крепления приборов и крышек различных типов, с резьбой диаметром 3,2 мм.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Размеры

Длина 40 mm
Материал Сталь
Поверхность гальванически оцинкованный
Размер Ø3,2mm, 40mm
Размер L 40 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
U 40 GS 40 mm 2003277
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация U 40 GS / 2003277 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Загрузить
Загрузить

REACH Декларация соответствия U 40 GS / 2003277 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия U 40 GS / 2003277 , 0.13MB , pdf

U 40 GS / 2003277
Загрузить