Винт с плоской головкой HT 10

Артикул, номер 3498146 | EAN 4012196563999

10 mm
Описание продукта
Описание продукта
Саморез для огнестойкого крепления кабельных устройств для сохранения функциональности по стандарту DIN 4102, часть 12, на элементах несущих деревянных конструкций. Благодаря форме головки возможна установка без дополнительной подкладной шайбы.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Винтовая система Torx
Двойной нет
Диаметр головки 22,5 mm
Диаметр стержня 7 mm
Закаленная поверхность да
Материал Сталь
Поверхность гальванически оцинкованный
Размер 10x140
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Форма головки Тарельчатая головка
Цвет цинковый

Размеры

Длина 140 mm
Размер D 10 mm
Размер L 140 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Размер D Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
HT 10x80 TD 80 mm 10 mm 3498140
50 Штук
HT 10x100 TD 100 mm 10 mm 3498142
50 Штук
HT 10x120 TD 120 mm 10 mm 3498144
50 Штук
HT 10x140 TD 140 mm 10 mm 3498146
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация HT 10x140 TD / 3498146 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС HT 10x140 TD / 3498146 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия HT 10x140 TD / 3498146 , 0.13MB , pdf
Загрузить
RoHS Декларация соответствия HT 10x140 TD / 3498146 , 0.13MB , pdf

HT 10x140 TD / 3498146
Загрузить