- Описание продукта
-
Описание продуктаСаморез для огнестойкого крепления кабельных устройств для сохранения функциональности по стандарту DIN 4102, часть 12, на элементах несущих деревянных конструкций. Благодаря форме головки возможна установка без дополнительной подкладной шайбы.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Винтовая система Torx Двойной нет Диаметр головки 14 mm Диаметр стержня 4,5 mm Закаленная поверхность да Материал Сталь Поверхность гальванически оцинкованный Размер 6x80 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Форма головки Тарельчатая головка Цвет цинковый Размеры
Длина 80 mm Размер D 6 mm Размер L 80 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация HT 6x80 TD / 3498132 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС HT 6x80 TD / 3498132 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия HT 6x80 TD / 3498132 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия HT 6x80 TD / 3498132 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский