Винт с шестигранной головкой M10 A2

Артикул, номер 6418255 | EAN 4012195911166

10 mm
17
10
Описание продукта
Описание продукта
Винт с шестигранной головкой для универсального крепления деталей конструкции. С шестигранной гайкой и двумя подкладными шайбами.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид резьбы Метрический
Винтовая система Шестигранник (гексагональный)
Длина резьбы 90 mm
Класс прочности A2-70
Левая резьба нет
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Метрическая резьба 10
Поверхность без обработки, дообработанный
Полная резьба да
Размер M10x90
Размер под ключ 17
Резьба M 10 x 90
С гайкой да
С подкладной шайбой да
с фланцем нет
Самофиксирующийся нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали
Шаг резьбы 1,5 mm

Размеры

Длина 90 mm
Размер d 10 mm
Размер L 90 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3594 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3594 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d Размер L Размер под ключ Метрическая резьба Материал Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKS 10x30 A4 10 mm 30 mm 17 10 Нержавеющая сталь 3160752
50 Штук
SKS 10x80 A5 10 mm 90 mm 17 10 Нержавеющая сталь 1.4529 6418247
20 Штук
SKS 10x80 A4 10 mm 80 mm 17 10 Нержавеющая сталь 1.4401 6418248
20 Штук
SKS 10x90 A2 10 mm 90 mm 17 10 Нержавеющая сталь 1.4301 (304) 6418255
20 Штук
SKS 10x90 A4 10 mm 90 mm 17 10 Нержавеющая сталь 1.4401 6418256
20 Штук
SKS 10x90 A5 10 mm 90 mm 17 10 Нержавеющая сталь 1.4529 6418257
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SKS 10x90 A2 / 6418255 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKS 10x90 A2 / 6418255 , 0.22MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия SKS 10x90 A2 / 6418255 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKS 10x90 A2 / 6418255 , 0.12MB , pdf

SKS 10x90 A2 / 6418255
Загрузить