Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаБолт с шестигранной головкой для универсального крепления деталей конструкции.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Класс прочности A4-70 Материал Нержавеющая сталь Метрическая резьба 10 Полная резьба да Размер M10x30 Размер под ключ 17 Резьба M 10 x 30 С гайкой да С подкладной шайбой да Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Шаг резьбы 1,5 mm Размеры
Длина 30 mm Размер d 10 mm Размер L 30 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SKS 10x30 A4 / 3160752 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SKS 10x30 A4 / 3160752 , 0.22MB , pdfREACH Декларация соответствия SKS 10x30 A4 / 3160752 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SKS 10x30 A4 / 3160752 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf