- Описание продукта
-
Описание продуктаБолт с шестигранной головкой для универсального крепления деталей конструкции.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид резьбы Метрический Винтовая система Шестигранник (гексагональный) Длина резьбы 90 mm Класс прочности A5-80 Левая резьба нет Материал Нержавеющая сталь 1.4529 Метрическая резьба 10 Полная резьба да Размер M10x90 Размер под ключ 17 Резьба M 10 x 90 С гайкой да С подкладной шайбой да с фланцем нет Самофиксирующийся нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Шаг резьбы 1,5 mm Размеры
Длина 90 mm Размер d 10 mm Размер L 90 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3626 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3626 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SKS 10x90 A5 / 6418257 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SKS 10x90 A5 / 6418257 , 0.22MB , pdfREACH Декларация соответствия SKS 10x90 A5 / 6418257 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SKS 10x90 A5 / 6418257 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский