Винт Sprint, с крестообразным шлицем

Артикул, номер 3195422 | EAN 4012195275718

Полукруглая головка
Описание продукта
Описание продукта
Закаленная сталь с гальванической оцинковкой и хостефлоновым покрытием. Плоскоконическая головка с комбинированным крестовым и продольным шлицем под отвертку (Pozidrive Gr. 2, кроме Ø 6 мм, Pozidrive Gr. 3).
По сравнению со стандартными болтами болты SPRINT закручиваются гораздо быстрее. Это преимущество достигается благодаря острию с первым ходом, ведущему к 2-ходовой резьбе.
Область применения: дерево, ДСП, ригипсовые панели, пластиковые дюбели.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Соответствует RoHS
  • Винт с крестовой и шлицевой головкой
Технические данные

Технические характеристики

Винтовая система Комбинированная защита
Двойной да
Диаметр головки 8,2 mm
Закаленная поверхность да
Материал Сталь
Поверхность гальванически оцинкованный
Размер 4,5x25mm
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина 4,5 mm
Форма головки Полукруглая головка

Размеры

Длина 25 mm
Размер D 4,5 mm
Размер L 25 mm
Все виды

Все виды

Типы Диаметр головки Форма головки Размер D Размер L Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
4758 3.5x20 6,5 mm Полукруглая головка 3,5 mm 20 mm 3195015
200 Штук
4758 3.5x25 6,5 mm Полукруглая головка 3,5 mm 25 mm 3195023
200 Штук
4758 3.5x30 6,5 mm Полукруглая головка 3,5 mm 30 mm 3195031
200 Штук
4758 3.5x40 6,5 mm Полукруглая головка 3,5 mm 40 mm 3195066
200 Штук
4758 3.5x45 6,5 mm Полукруглая головка 3,5 mm 45 mm 3195074
200 Штук
4758 3.5x50 6,5 mm Полукруглая головка 3,5 mm 50 mm 3195082
200 Штук
4758 4.5x25 8,2 mm Полукруглая головка 4,5 mm 25 mm 3195422
200 Штук
4758 5.0x45 9,5 mm Полукруглая головка 5 mm 45 mm 3195678
200 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 4758 4.5x25 / 3195422 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 4758 4.5x25 / 3195422 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 4758 4.5x25 / 3195422 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 4758 4.5x25 / 3195422 , 0.12MB , pdf

4758 4.5x25 / 3195422
Загрузить