- Описание продукта
-
Описание продуктаЗакаленная сталь с гальванической оцинковкой и хостефлоновым покрытием. Плоскоконическая головка с комбинированным крестовым и продольным шлицем под отвертку (Pozidrive Gr. 2, кроме Ø 6 мм, Pozidrive Gr. 3).
По сравнению со стандартными болтами болты SPRINT закручиваются гораздо быстрее. Это преимущество достигается благодаря острию с первым ходом, ведущему к 2-ходовой резьбе.
Область применения: дерево, ДСП, ригипсовые панели, пластиковые дюбели.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Винтовая система Комбинированная защита Двойной да Диаметр головки 9,5 mm Закаленная поверхность да Материал Сталь Поверхность гальванически оцинкованный Размер 5x45mm Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина 5 mm Форма головки Полукруглая головка Размеры
Длина 45 mm Размер D 5 mm Размер L 45 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 4758 5.0x45 / 3195678 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС 4758 5.0x45 / 3195678 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 4758 5.0x45 / 3195678 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 4758 5.0x45 / 3195678 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский