Винт Sprint, с крестообразным шлицем

Артикул, номер 3192334 | EAN 4012195272717

Потайная головка
Описание продукта
Описание продукта
Закаленная сталь с гальванической оцинковкой и хостефлоновым покрытием. Утопленная головка с крестообразным шлицем (Pozidrive р. 2, внешний диаметр 6 мм, Pozidrive р. 3).
По сравнению со стандартными болтами болты SPRINT закручиваются гораздо быстрее. Это преимущество достигается благодаря острию с первым ходом, ведущему к 2-ходовой резьбе.
Область применения: дерево, ДСП, ригипсовые панели, пластиковые дюбели.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Крестообразный шлиц Pozidrive
Технические данные

Технические характеристики

Винтовая система Pozidriv PZ
Диаметр головки 8,3 mm
Закаленная поверхность да
Материал Сталь
Поверхность гальванически оцинкованный
Размер 4,5x30mm
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Форма головки Потайная головка

Размеры

Длина 30 mm
Размер D 4,5 mm
Размер L 30 mm
Все виды

Все виды

Типы Диаметр головки Форма головки Размер D Размер L Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
4759 3.0x15 5,6 mm Потайная головка 3 mm 15 mm 3192055
200 Штук
4759 3.0x20 5,6 mm Потайная головка 3 mm 20 mm 3192059
200 Штук
4759 3.0x25 5,6 mm Потайная головка 3 mm 25 mm 3192063
200 Штук
4759 3.0x30 5,6 mm Потайная головка 3 mm 30 mm 3192067
200 Штук
4759 3.5x15 6,5 mm Потайная головка 3,5 mm 15 mm 3192091
200 Штук
4759 3.5x20 6,5 mm Потайная головка 3,5 mm 20 mm 3192105
200 Штук
4759 3.5x25 6,5 mm Потайная головка 3,5 mm 25 mm 3192113
200 Штук
4759 3.5x30 6,5 mm Потайная головка 3,5 mm 30 mm 3192121
200 Штук
4759 3.5x35 6,5 mm Потайная головка 3,5 mm 35 mm 3192148
200 Штук
4759 3.5x40 6,5 mm Потайная головка 3,5 mm 40 mm 3192156
200 Штук
4759 3.5x45 6,5 mm Потайная головка 3,5 mm 45 mm 3192164
200 Штук
4759 3.5x50 6,5 mm Потайная головка 3,5 mm 50 mm 3192172
200 Штук
4759 4.0x15 7,5 mm Потайная головка 4 mm 15 mm 3192199
200 Штук
4759 4.0x20 7,5 mm Потайная головка 4 mm 20 mm 3192202
200 Штук
4759 4.0x25 7,5 mm Потайная головка 4 mm 25 mm 3192210
200 Штук
4759 4.0x30 7,5 mm Потайная головка 4 mm 30 mm 3192229
200 Штук
4759 4.0x35 7,5 mm Потайная головка 4 mm 35 mm 3192237
200 Штук
4759 4.0x40 7,5 mm Потайная головка 4 mm 40 mm 3192245
200 Штук
4759 4.0x45 7,5 mm Потайная головка 4 mm 45 mm 3192253
200 Штук
4759 4.0x50 7,5 mm Потайная головка 4 mm 50 mm 3192261
200 Штук
4759 4.5x30 8,3 mm Потайная головка 4,5 mm 30 mm 3192334
200 Штук
4759 4.5x35 8,3 mm Потайная головка 4,5 mm 35 mm 3192342
200 Штук
4759 4.5x40 8,3 mm Потайная головка 4,5 mm 40 mm 3192350
200 Штук
4759 4.5x45 8,3 mm Потайная головка 4,5 mm 45 mm 3192369
200 Штук
4759 4.5x50 8,3 mm Потайная головка 4,5 mm 50 mm 3192377
200 Штук
4759 5.0x30 9,2 mm Потайная головка 5 mm 30 mm 3192415
200 Штук
4759 5.0x35 9,2 mm Потайная головка 5 mm 35 mm 3192423
200 Штук
4759 5.0x40 9,2 mm Потайная головка 5 mm 40 mm 3192431
200 Штук
4759 5.0x45 9,2 mm Потайная головка 5 mm 45 mm 3192458
200 Штук
4759 5.0x50 9,2 mm Потайная головка 5 mm 50 mm 3192466
200 Штук
4759 6.0x40 11 mm Потайная головка 6 mm 40 mm 3192628
200 Штук
4759 6.0x50 11 mm Потайная головка 6 mm 50 mm 3192636
200 Штук
4759 6.0x60 11 mm Потайная головка 6 mm 60 mm 3192644
200 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 4759 4.5x30 / 3192334 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 4759 4.5x30 / 3192334 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 4759 4.5x30 / 3192334 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 4759 4.5x30 / 3192334 , 0.12MB , pdf

4759 4.5x30 / 3192334
Загрузить