- Описание продукта
-
Описание продуктаЗакаленная сталь с гальванической оцинковкой и хостефлоновым покрытием. Утопленная головка с крестообразным шлицем (Pozidrive р. 2, внешний диаметр 6 мм, Pozidrive р. 3).
По сравнению со стандартными болтами болты SPRINT закручиваются гораздо быстрее. Это преимущество достигается благодаря острию с первым ходом, ведущему к 2-ходовой резьбе.
Область применения: дерево, ДСП, ригипсовые панели, пластиковые дюбели.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Винтовая система Pozidriv PZ Диаметр головки 9,2 mm Закаленная поверхность да Материал Сталь Поверхность гальванически оцинкованный Размер 5x50mm Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Форма головки Потайная головка Размеры
Длина 50 mm Размер D 5 mm Размер L 50 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 4759 5.0x50 / 3192466 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС 4759 5.0x50 / 3192466 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 4759 5.0x50 / 3192466 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 4759 5.0x50 / 3192466 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский