Винт Sprint, со шлицем Torx

Артикул, номер 3198118 | EAN 4012195736509

Полукруглая головка
Описание продукта
Описание продукта
Закаленная сталь с гальванической оцинковкой и хостефлоновым покрытием. Плоскоконическая головка с T-образной насадкой (звездообразное углубление), разм. Ø 3 мм T10, Ø 3,5 мм T15, Ø 4 и 4,5 мм T20, Ø 5 мм T25.
По сравнению со стандартными болтами болты SPRINT закручиваются гораздо быстрее. Это преимущество достигается благодаря острию с первым ходом, ведущему к 2-ходовой резьбе.
Область применения: дерево, ДСП, ригипсовые панели, пластиковые дюбели.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Соответствует RoHS
  • Винт с головкой под звездообразный ключ
Технические данные

Технические характеристики

Винтовая система Torx
Двойной да
Диаметр головки 12 mm
Закаленная поверхность да
Материал Сталь
Поверхность гальванически оцинкованный
Размер 6x60mm
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Форма головки Полукруглая головка

Размеры

Длина 60 mm
Размер D 6 mm
Размер L 60 mm
Все виды

Все виды

Типы Диаметр головки Форма головки Размер D Размер L Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
4758T 3.5x15 6,5 mm Полукруглая головка 3,5 mm 15 mm 3198016
200 Штук
4758T 3.5x20 6,5 mm Полукруглая головка 3,5 mm 20 mm 3198018
200 Штук
4758T 3.5x25 6,5 mm Полукруглая головка 3,5 mm 25 mm 3198020
200 Штук
4758T 3.5x30 6,5 mm Полукруглая головка 3,5 mm 30 mm 3198022
200 Штук
4758T 3.5x35 6,5 mm Полукруглая головка 3,5 mm 35 mm 3198024
200 Штук
4758T 3.5x40 6,5 mm Полукруглая головка 3,5 mm 40 mm 3198026
200 Штук
4758T 4.0x15 7,5 mm Полукруглая головка 4 mm 15 mm 3198030
200 Штук
4758T 4.0x20 7,5 mm Полукруглая головка 4 mm 20 mm 3198032
200 Штук
4758T 4.0x25 7,5 mm Полукруглая головка 4 mm 25 mm 3198034
200 Штук
4758T 4.0x30 7,5 mm Полукруглая головка 4 mm 30 mm 3198036
200 Штук
4758T 4.0x35 7,5 mm Полукруглая головка 4 mm 35 mm 3198038
200 Штук
4758T 4.0x40 7,5 mm Полукруглая головка 4 mm 40 mm 3198040
200 Штук
4758T 4.0x45 7,5 mm Полукруглая головка 4 mm 45 mm 3198042
200 Штук
4758T 4.0x50 7,5 mm Полукруглая головка 4 mm 50 mm 3198044
200 Штук
4758T 4.5x30 8,2 mm Полукруглая головка 4,5 mm 30 mm 3198054
200 Штук
4758T 4.5x35 8,2 mm Полукруглая головка 4,5 mm 35 mm 3198056
200 Штук
4758T 4.5x40 8,2 mm Полукруглая головка 4,5 mm 40 mm 3198058
200 Штук
4758T 4.5x45 8,2 mm Полукруглая головка 4,5 mm 45 mm 3198060
200 Штук
4758T 4.5x50 8,2 mm Полукруглая головка 4,5 mm 50 mm 3198062
200 Штук
4758T 5.0x30 9,5 mm Полукруглая головка 5 mm 30 mm 3198073
200 Штук
4758T 5.0x35 9,5 mm Полукруглая головка 5 mm 35 mm 3198075
200 Штук
4758T 5.0x40 9,5 mm Полукруглая головка 5 mm 40 mm 3198077
200 Штук
4758T 5.0x45 9,5 mm Полукруглая головка 5 mm 45 mm 3198079
200 Штук
4758T 5.0x50 9,5 mm Полукруглая головка 5 mm 50 mm 3198081
200 Штук
4758T 5.0x60 9,5 mm Полукруглая головка 5 mm 60 mm 3198083
200 Штук
4758T 6.0x60 12 mm Полукруглая головка 6 mm 60 mm 3198118
200 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 4758T 6.0x60 / 3198118 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 4758T 6.0x60 / 3198118 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 4758T 6.0x60 / 3198118 , 0.12MB , pdf

4758T 6.0x60 / 3198118
Загрузить