- Описание продукта
-
Описание продуктаЗакаленная сталь с гальванической оцинковкой и хостефлоновым покрытием. Плоскоконическая головка с T-образной насадкой (звездообразное углубление), разм. Ø 3 мм T10, Ø 3,5 мм T15, Ø 4 и 4,5 мм T20, Ø 5 мм T25.
По сравнению со стандартными болтами болты SPRINT закручиваются гораздо быстрее. Это преимущество достигается благодаря острию с первым ходом, ведущему к 2-ходовой резьбе.
Область применения: дерево, ДСП, ригипсовые панели, пластиковые дюбели.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Винтовая система Torx Двойной да Диаметр головки 8,2 mm Закаленная поверхность да Материал Сталь Поверхность гальванически оцинкованный Размер 4,5x40mm Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина 4,5 mm Форма головки Полукруглая головка Размеры
Длина 40 mm Размер D 4,5 mm Размер L 40 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 4758T 4.5x40 / 3198058 , 0.17MB , pdfREACH Декларация соответствия 4758T 4.5x40 / 3198058 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 4758T 4.5x40 / 3198058 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский