- Описание продукта
-
Описание продуктас резьбой М6.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Вид крепления отверстие под винт Винт M5 x 12 Диапазон зажима D макс. 16 mm Диапазон зажима D мин. 12 mm Исполнение Закрытый Количество кабелей/труб 1 Материал Сталь Не содержит галогенов нет Поверхность гальванически оцинкованный Подходит для зоны противопожарной безопасности нет Прочность материала 2 mm Размер 12-16mm Размер отверстий M6 Серия продукции 732/733 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Устойчив к УФ да Размеры
Длина 47 mm Размер B 32 mm Размер D 16 mm Размер d мин. 16 mm Размер A 47 mm Размер t 2 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0664 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0664 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 731 W 16 G / 1366165 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС 731 W 16 G / 1366165 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 731 W 16 G / 1366165 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 731 W 16 G / 1366165 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский