Винтовая дистанционная скоба

Артикул, номер 1366351 | EAN 4012195118213

2 mm
M6
Сталь
гальванически оцинкованный
Описание продукта
Описание продукта
с резьбой М6.
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
В пластмассовой оболочке нет
Вид крепления отверстие под винт
Винт M5 x 18
Диапазон зажима D макс. 35 mm
Диапазон зажима D мин. 30 mm
Исполнение Закрытый
Количество кабелей/труб 1
Материал Сталь
Не содержит галогенов нет
Поверхность гальванически оцинкованный
Подходит для зоны противопожарной безопасности нет
Прочность материала 2 mm
Размер 30-35mm
Размер отверстий M6
Серия продукции 732/733
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Устойчив к УФ да

Размеры

Длина 65 mm
Размер B 50 mm
Размер D 35 mm
Размер d мин. 35 mm
Размер A 65 mm
Размер t 2 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1066 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1066 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Прочность материала Размер отверстий Диапазон зажима D мин. Диапазон зажима D макс. Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
731 W 12 G 2 mm M6 8 mm 12 mm Сталь гальванически оцинкованный 1366122
50 Штук
731 W 16 G 2 mm M6 12 mm 16 mm Сталь гальванически оцинкованный 1366165
50 Штук
731 W 20 G 2 mm M6 16 mm 20 mm Сталь гальванически оцинкованный 1366203
50 Штук
731 W 25 G 2 mm M6 20 mm 25 mm Сталь гальванически оцинкованный 1366254
50 Штук
731 W 30 G 2 mm M6 25 mm 30 mm Сталь гальванически оцинкованный 1366300
25 Штук
731 W 35 G 2 mm M6 30 mm 35 mm Сталь гальванически оцинкованный 1366351
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 731 W 35 G / 1366351 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 731 W 35 G / 1366351 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия 731 W 35 G / 1366351 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 731 W 35 G / 1366351 , 0.12MB , pdf

731 W 35 G / 1366351
Загрузить