- Описание продукта
-
Описание продуктаС резьбой M6
Универсальная скоба с большим диапазоном зажима.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Вид крепления отверстие под винт Винт M5 x 20 Диапазон зажима D макс. 30 mm Диапазон зажима D мин. 20 mm Исполнение Закрытый Материал Сталь Не содержит галогенов нет Поверхность гальванически оцинкованный Подходит для зоны противопожарной безопасности нет Прочность материала 1,5 mm Размер 20-30mm Размер отверстий M6 Серия продукции 732/733 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Устойчив к УФ да Размеры
Длина 60 mm Размер Н 7,5 mm Размер B 47 mm Размер b 18 mm Размер D 30 mm Размер d мин. 30 mm Размер t1 (мм) 1,5 mm Размер t2 (мм) 2 mm Размер x 11 mm Размер A 60 mm Размер L 60 mm Ширина 14 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0811 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0811 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2071 M6 G / 1380222 , 0.21MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2071 M6 G / 1380222 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 2071 M6 G / 1380222 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2071 M6 G / 1380222 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский