Винтовая дистанционная скоба, универсальная

Артикул, номер 1380729 | EAN 4012195121152

M6
Сталь
гальванически оцинкованный
Описание продукта
Описание продукта
С резьбой M6
Универсальная скоба с большим диапазоном зажима.
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
В пластмассовой оболочке нет
Вид крепления отверстие под винт
Винт M6 x 25
Диапазон зажима D макс. 60 mm
Диапазон зажима D мин. 44 mm
Исполнение Закрытый
Материал Сталь
Не содержит галогенов нет
Поверхность гальванически оцинкованный
Подходит для зоны противопожарной безопасности нет
Прочность материала 2 mm
Размер 44-60mm
Размер отверстий M6
Серия продукции 732/733
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Устойчив к УФ да

Размеры

Длина 102 mm
Размер Н 8 mm
Размер b 18 mm
Размер B 86 mm
Размер D 60 mm
Размер d мин. 60 mm
Размер t1 (мм) 2 mm
Размер t2 (мм) 2 mm
Размер x 18 mm
Размер A 102 mm
Размер L 102 mm
Ширина 18 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2457 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2457 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Прочность материала Размер отверстий Диапазон зажима D мин. Диапазон зажима D макс. Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2070 M6 G 1,5 mm M6 12 mm 20 mm Сталь гальванически оцинкованный 1380028
50 Штук
2071 M6 G 1,5 mm M6 20 mm 30 mm Сталь гальванически оцинкованный 1380222
50 Штук
2072 M6 G 2 mm M6 30 mm 44 mm Сталь гальванически оцинкованный 1380427
25 Штук
2073 M6 G 2 mm M6 44 mm 60 mm Сталь гальванически оцинкованный 1380729
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2073 M6 G / 1380729 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2073 M6 G / 1380729 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия 2073 M6 G / 1380729 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2073 M6 G / 1380729 , 0.13MB , pdf

2073 M6 G / 1380729
Загрузить