Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 1488587 / Screw-in support clamp

Винтовой балочный зажим, универсальный

Артикул, номер 1484702 | EAN 4012195145936

1484702 / TK 213
35 mm
2 mm
13 mm
6,5 mm
0,55 kN
Описание продукта
Описание продукта
Различные возможности крепления (горизонтально и вертикально).
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Привинтить
Вид/деталь подключения Прочее
Высота 35 mm
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Монтажное отверстие 6,5 mm
Поверхность Цинк-ламельное покрытие
Размер Н 35 mm
Размер 2-13mm
Размер B 15,8 mm
Разрушающая нагрузка 0,55 kN
Толщина фланца F макс. 13 mm
Толщина фланца F мин. 2 mm
Шарнир регулируемый нет
Все виды

Все виды

Типы Высота Толщина фланца F мин. Толщина фланца F макс. Монтажное отверстие Разрушающая нагрузка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TK 213 35 mm 2 mm 13 mm 6,5 mm 0,55 kN 1484702
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация TK 213 / 1484702 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия TK 213 / 1484702 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TK 213 / 1484702 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта TK 213 / 1484702, 40.23 kB, jpg

TK 213 / 1484702
Загрузить