- Описание продукта
-
Описание продуктаВкладыш с резьбой M8 для крепления фасонных деталей к монтажным колоннам ISS для промышленности. Упорная часть на нижней стороне позволяет закручивать вкладыш в паз с фиксацией. Автоматическая фиксация от проворачивания обеспечивается с помощью профиля в верхней части.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид аксессуаров Колодка с пазом Вид защиты IP30 Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -25 °C Коэффициент прочности IK10 Материал Сталь Не содержит галогенов да Поверхность оцинкованный Размер 23x13,3x7,5 Серия продукции ISS Цвет цинковый Размеры
Высота 7,5 mm Длина 23 mm Ширина 13,3 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,033 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,033 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация NS8 ST / 6290499 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС NS8 ST / 6290499 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании NS8 ST / 6290499 , 0.09MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, service pole systems , 0.22MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, ISS160160 bracket for ISS-I , 4.01MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, ISS-I , 4.01MB , pdf
Казахстан - Русский