Внешний угол для короба LKM 60100

Артикул, номер 6248063 | EAN 4012196312979

64 mm
120 mm
Описание продукта
Описание продукта
Внешний угол с крышкой для изменения направления короба LKM.
Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного канала осуществляется без дополнительных средств
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления Перфорация основания
Высота канала мин. 64 mm
Глубина канала 64 mm
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 60 x 100
Защитная плёнка нет
Исполнение Нижняя и верхняя часть
Коэффициент прочности IK10
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции да
Размер 60x100mm
самогасящийся нет
Серия продукции LKM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 64 mm
Длина 184 mm
Размер a 120 mm
Ширина 100 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,6971 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,6971 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Глубина канала Размер a Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKM A60100FS 64 mm 120 mm цинковый 6248063
1 Штук
LKM A60100RW 64 mm 120 mm белоснежный; RAL 9010 6249574
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LKM A60100FS / 6248063 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKM A60100FS / 6248063 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LKM A60100FS / 6248063 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LKM A60100FS / 6248063 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LKM A60100FS / 6248063 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdf

LKM A60100FS / 6248063
Загрузить