- Описание продукта
-
Описание продуктаВнутренний угол для изменения направления коробов LKM
Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного канала осуществляется без дополнительных средств
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Вид крепления Перфорация основания Диапазон рабочих температур макс. 90 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Защитная плёнка нет Исполнение Основание Коэффициент прочности IK10 Материал Сталь Не содержит галогенов да Поверхность Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием Повышение живучести конструкции нет Размер 80x80mm Серия продукции LKM Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 80 mm Длина 160 mm Размер a 160 mm Ширина 80 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,816 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,816 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LKM I80080RW / 6248436 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС LKM I80080RW / 6248436 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LKM I80080RW / 6248436 , 0.09MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdfПомощь по выбору Flyer LKM cable trunking , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу LKM-Kanal , 0.72MB , pdf
Казахстан - Русский