- Описание продукта
-
Описание продуктаВнутренний угол для изменения направления коробов LKM
Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного канала осуществляется без дополнительных средств
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Вид крепления Перфорация основания Диапазон рабочих температур макс. 90 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Защитная плёнка нет Исполнение Основание Коэффициент прочности IK10 Материал Сталь Не содержит галогенов да Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 80x80mm Серия продукции LKM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 80 mm Длина 160 mm Размер a 160 mm Ширина 80 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,7611 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,7611 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LKM I80080FS / 6248336 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС LKM I80080FS / 6248336 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LKM I80080FS / 6248336 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LKM I80080FS / 6248336 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия LKM I80080FS / 6248336 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdfПомощь по выбору Flyer LKM cable trunking , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу LKM-Kanal , 0.72MB , pdf
Казахстан - Русский