Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 5096827 / Вставка для УЗИП с индикацией рабочего состояния
- Описание продукта
-
Описание продуктаMC 50-B/0 OS: Вставка для молниезащитного разрядника MC 50
Потребляемая мощность: <1 мВт
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 1 SPD согласно IEC 61643-1 класс I Вид защиты IP20 Вид монтажа на элементе основания Время срабатывания <100 ns Гашение сопровождающих токов (eff) [N-PE] 10 kA Диапазон рабочих температур макс. 85 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация нет Исполнение 1 Класс проверки, тип 1 да Максимальное длительное напряжение AC 255 V Максимальный ток предохранителя 500 A Максимальный ток предохранителя 500 Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток (8/20) 50 kA Переход от зоны молниезащиты 0→1 Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет Продувающий нет Рабочая температура, макс. 85 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 255V Сигнализация на приборе оптический Стойкость к коротким замыканиям с максимальной защитой от перегрузки по току со стороны сети 25 кА Ток грозового импульса (10/350) 50 kA Ток грозового разряда (10/350) [всего] 50 kA Топография сети прочее Устойчивость при коротком замыкании 25 kA Размеры
Высота 69 mm Длина 100 mm Ширина 35 mm Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 50 kA Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 10 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 50 mm² - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MC 50-B 0-OS / 5096825 , 0.19MB , pdfREACH Декларация соответствия MC 50-B 0-OS / 5096825 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MC 50-B 0-OS / 5096825 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.