- Описание продукта
-
Описание продуктаСоединитель для компенсации термически обусловленного удлинения. Момент затяжки самоблокирующихся винтов со стороны подшипника составляет 5 Нм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Болтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Продольный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для высоты кабеленесущей системы 60 mm Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер 60x300 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Длина 300 mm Ширина 27 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,4731 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,4731 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LDVG 60 FT / 6208970 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LDVG 60 FT / 6208970 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LDVG 60 FT / 6208970 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LDVG 60 FT / 6208970 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LDVG 60 FT / 6208970 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский