Заглушка

Артикул, номер 5408395 | EAN 4012195613275

60 mm
Описание продукта
Описание продукта
• для крепления круглых проводников Rd 8-10 или наконечников молниеприемных стержней типа 101 ISP;
• с внутренней резьбой M10, например, для монтажа соединителя Vario при прокладке проводников с фиксацией в точках пересечения;
• в комплекте с болтами M10.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Алюминий
Подключение Сплошной круг
Размер 16mm

Размеры

Диаметр d 16 mm
Длина 60 mm
Размер d мин. 30 mm
Размер L 60 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,7255 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,7255 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d мин. Диаметр d Размер L Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
101 IES 35 mm 20 mm 60 mm 5408393
10 Штук
101 IES-16 30 mm 16 mm 60 mm 5408395
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 101 IES-16 / 5408395 , 0.15MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 101 IES-16 / 5408395 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 101 IES-16 / 5408395 , 0.13MB , pdf

101 IES-16 / 5408395
Загрузить