- Описание продукта
-
Описание продукта• для крепления круглых проводников Rd 8-10 или наконечников молниеприемных стержней типа 101 ISP;
• с внутренней резьбой M10, например, для монтажа соединителя Vario при прокладке проводников с фиксацией в точках пересечения;
• в комплекте с болтами M10.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Алюминий Подключение Сплошной круг Размер 20mm Размеры
Диаметр d 20 mm Длина 60 mm Размер d мин. 35 mm Размер L 60 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,505 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,505 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 101 IES / 5408393 , 0.15MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 101 IES / 5408393 , 0.10MB , pdfRoHS Декларация соответствия 101 IES / 5408393 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский