- Описание продукта
-
Описание продуктаЗаглушка для короба WDK.
Заглушка устанавливается в короб и держится с помощью крепежных элементов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления с фиксатором Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Защитная плёнка нет Исполнение Слева/справа Материал Поливинилхлорид Не содержит галогенов нет Повышение живучести конструкции нет Размер 40x60 Серия продукции BlackLine, WDK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный; RAL 9005 Размеры
Высота 40 mm Длина 27,5 mm Размер Н 60 mm Размер a 60 mm Размер b 40 mm Ширина 60 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0559 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0559 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WDK HE40060SW / 6191810 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС WDK HE40060SW / 6191810 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WDK HE40060SW / 6191810 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WDK HE40060SW / 6191810 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WDK HE40060SW / 6191810 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский