Заглушка для короба тип WDK 40060

Артикул, номер 6183735 | EAN 4012196674350

60 mm
40 mm
60 mm
Описание продукта
Описание продукта
Заглушка для короба WDK.
Заглушка устанавливается в короб и держится с помощью крепежных элементов.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Исполнение Слева/справа
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 40x60mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Высота 40 mm
Длина 27,5 mm
Размер Н 60 mm
Размер a 60 mm
Размер b 40 mm
Ширина 60 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0547 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0547 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер a Размер b Размер Н Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HE40060GR 60 mm 40 mm 60 mm серый камень; RAL 7030 6021492
10 Штук
WDK HE40060CW 60 mm 40 mm 60 mm кремовый; RAL 9001 6162606
10 Штук
WDK HE40060LGR 60 mm 40 mm 60 mm светло-серый; RAL 7035 6183735
10 Штук
WDK HE40060SW 60 mm 40 mm 60 mm черный; RAL 9005 6191810
10 Штук
WDK HE40060RW 60 mm 40 mm 60 mm белоснежный; RAL 9010 6193226
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HE40060LGR / 6183735 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HE40060LGR / 6183735 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HE40060LGR / 6183735 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HE40060LGR / 6183735 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HE40060LGR / 6183735 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HE40060LGR / 6183735 , 0.28MB , pdf

Инструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.