Заглушка для трубы, разъемная

Артикул, номер 2047944 | EAN 4012196332342

Описание продукта
Описание продукта
Разъемные заглушки для установки на метрические электромонтажные трубы.

Разъемные заглушки могут применяться на существующих установках в ходе проведения стандартных ремонтных работ. Кабель при этом отсоединять не нужно, что существенно ускоряет монтаж.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • УФ-УСТОЙЧИВЫЙ
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Резьба метрическая
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Для труб диаметром 20 mm
Исполнение Без резьбы
Материал Полиэтилен
Не содержит галогенов да
Полированная поверхность нет
Размер M20
Размер M20
Сатинированная поверхность нет
Серия продукции BlackLine, Металлические трубы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный

Размеры

Размер L1 мм 30 mm
Размер D1 24 mm
Размер L2 3 mm
Размер D2 13,4 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0161 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-09-26T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0161 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
129 TB M16 SW M16 2047936
50 Штук
129 TB M20 SW M20 2047944
50 Штук
129 TB M25 SW M25 2047952
50 Штук
129 TB M32 SW M32 2047971
50 Штук
129 TB M40 SW M40 2047979
30 Штук
129 TB M50 SW M50 2047987
30 Штук
129 TB M63 SW M63 2047995
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 129 TB M20 SW / 2047944 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 129 TB M20 SW / 2047944 , 0.05MB , pdf
REACH Декларация соответствия 129 TB M20 SW / 2047944 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 129 TB M20 SW / 2047944 , 0.13MB , pdf

129 TB M20 SW / 2047944
Загрузить