Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 2047898 / Заглушка для трубы, разъемная

Заглушка для трубы, метрическая, светло-серая

Артикул, номер 2047896 | EAN 4012195037576

Описание продукта
Описание продукта
Заглушка для установки на электромонтажные трубы, метрическая.
  • Маркировка метрических продуктов
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Резьба метрическая
Технические данные

Технические характеристики

Для труб диаметром 63 mm
Исполнение Без резьбы
Материал Полиэтилен
Не содержит галогенов да
Полированная поверхность нет
Размер M63
Размер M63
Сатинированная поверхность нет
Серия продукции Металлические трубы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Размер L1 мм 59 mm
Размер D1 66,4 mm
Размер L2 4 mm
Размер D2 55 mm
Все виды

Все виды

Типы Размер Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
129 M20 M20 2047829
100 Штук
129 M32 M32 2047853
50 Штук
129 M63 M63 2047896
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 129 M63 / 2047896 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 129 M63 / 2047896 , 0.05MB , pdf
REACH Декларация соответствия 129 M63 / 2047896 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 129 M63 / 2047896 , 0.12MB , pdf

129 M63 / 2047896
Загрузить