Заглушка для трубы, разъемная

Артикул, номер 2047898 | EAN 4012196332328

Описание продукта
Описание продукта
Разъемные заглушки для установки на метрические электромонтажные трубы.

Разъемные заглушки могут применяться на существующих установках в ходе проведения стандартных ремонтных работ. Кабель при этом отсоединять не нужно, что существенно ускоряет монтаж.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • УФ-УСТОЙЧИВЫЙ
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Резьба метрическая
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Для труб диаметром 63 mm
Исполнение Без резьбы
Материал Полиэтилен
Не содержит галогенов да
Полированная поверхность нет
Размер M63
Размер M63
Сатинированная поверхность нет
Серия продукции Металлические трубы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Размер L1 мм 30 mm
Размер D1 67 mm
Размер L2 3 mm
Размер D2 56 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0449 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-09-26T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0449 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
129 TB M16 M16 2047812
50 Штук
129 TB M20 M20 2047831
50 Штук
129 TB M25 M25 2047839
50 Штук
129 TB M32 M32 2047855
50 Штук
129 TB M40 M40 2047863
30 Штук
129 TB M50 M50 2047890
30 Штук
129 TB M63 M63 2047898
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 129 TB M63 / 2047898 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 129 TB M63 / 2047898 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании 129 TB M63 / 2047898 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 129 TB M63 / 2047898 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 129 TB M63 / 2047898 , 0.12MB , pdf

129 TB M63 / 2047898
Загрузить