- Описание продукта
-
Описание продуктаРазъемные заглушки для установки на метрические электромонтажные трубы.
Разъемные заглушки могут применяться на существующих установках в ходе проведения стандартных ремонтных работ. Кабель при этом отсоединять не нужно, что существенно ускоряет монтаж.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Для труб диаметром 40 mm Исполнение Без резьбы Материал Полиэтилен Не содержит галогенов да Полированная поверхность нет Размер M40 Размер M40 Сатинированная поверхность нет Серия продукции BlackLine, Металлические трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный Размеры
Размер L1 мм 30 mm Размер D1 44 mm Размер L2 3 mm Размер D2 33,4 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0779 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-09-26T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0779 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 129 TB M40 SW / 2047979 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС 129 TB M40 SW / 2047979 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия 129 TB M40 SW / 2047979 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 129 TB M40 SW / 2047979 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский