Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаТорцевая заглушка для огнестойкого короба I90/E30 с болтами и уплотнительной лентой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Изолирующий материал Легкий стекловолоконный бетон Исполнение Слева/справа Класс огнестойкости I — кабельный канал 90 Класс огнестойкости Е — повышение живучести конструкции 30 Количество сторон, подвергаемых обработке пламенем 3 Материал Стекловолоконный легкий бетон Оболочка без Размер 50x210 Серия продукции PYROLINE® Con BSK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет серый Размеры
Высота 95 mm Длина 30 mm Размер Н 95 mm Размер B 270 mm Размер A 30 mm Размер L 30 mm Ширина 270 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BSK-E090521 / 7215254 , 0.19MB , pdfREACH Декларация соответствия BSK-E090521 / 7215254 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия BSK-E090521 / 7215254 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, PYROLINE® Con BSK fire protection duct , 15.07MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.