Указание: Этот товар снят с производства.

Заглушка для внутренней высоты 50 мм

Артикул, номер 7215258 | EAN 4012195430414

серый
Описание продукта
Описание продукта
Торцевая заглушка для огнестойкого короба I90/E30 с болтами и уплотнительной лентой.
  • Огнестойкий кабельный канал для настенного монтажа
  • Огнестойкий кабельный канал для потолочного монтажа
  • Класс огнестойкости I 90
  • Класс огнестойкости E30
Технические данные

Технические характеристики

Изолирующий материал Легкий стекловолоконный бетон
Исполнение Слева/справа
Класс огнестойкости I — кабельный канал 90
Класс огнестойкости Е — повышение живучести конструкции 30
Количество сторон, подвергаемых обработке пламенем 3
Материал Стекловолоконный легкий бетон
Оболочка без
Размер 105x260
Серия продукции PYROLINE® Con BSK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет серый

Размеры

Высота 150 mm
Длина 30 mm
Размер Н 150 mm
Размер B 320 mm
Размер A 30 mm
Размер L 30 mm
Ширина 320 mm
Все виды

Все виды

Типы Размер B Размер Н Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BSK-E090506 120 mm 95 mm серый 7215250
1 Штук
BSK-E090511 170 mm 95 mm серый 7215252
1 Штук
BSK-E090521 270 mm 95 mm серый 7215254
1 Штук
BSK-E091026 320 mm 150 mm серый 7215258
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BSK-E091026 / 7215258 , 0.19MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия BSK-E091026 / 7215258 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия BSK-E091026 / 7215258 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.