Указание: Этот товар снят с производства.

Запасной аккумулятор

Артикул, номер 7203816 | EAN 4012196820900

7203816 / EA 3-14
Ионы лития
Описание продукта
Описание продукта
Запасной аккумулятор для картриджного пистолета FBS-PA с приводом от двигателя
Технические данные

Технические характеристики

Емкость 3
Исполнение Ионы лития
Масса 610 g
Материал Пластик
Номинальное напряжение 14,4 V
Размер 3,0Ah, 14,4V
Цвет черный
Все виды

Все виды

Типы Исполнение Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
EA 3-14 Ионы лития 7203816
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация EA 3-14 / 7203816 , 0.15MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия EA 3-14 / 7203816 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия EA 3-14 / 7203816 , 0.13MB , pdf

Помощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdf
Загрузить
Инструкции по эксплуатации Battery-operated cartridge pistol FBS-PA2 , 0.51MB , pdf
Загрузить

EA 3-14 / 7203816
Загрузить