- Описание продукта
-
Описание продуктаЗащитный колпачок для углового профиля типа WE 40/65.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Торцевая заглушка слева Материал Полиэтилен Подходит для форм профиля L-образный профиль Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет оранжевый; RAL 2003 Размеры
Ширина 16,8 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0163 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0163 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WPK SL OR / 6372898 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС WPK SL OR / 6372898 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия WPK SL OR / 6372898 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WPK SL OR / 6372898 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский