Защитный колпачок WE 40/65

Артикул, номер 6372881 | EAN 4012195668091

Описание продукта
Описание продукта
Защитный колпачок для углового профиля типа WE 40/65.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Торцевая заглушка справа
Материал Полиэтилен
Подходит для форм профиля L-образный профиль
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет оранжевый; RAL 2003

Размеры

Ширина 16,8 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0164 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0164 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Исполнение Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WPK SR OR Торцевая заглушка справа 6372881
20 Штук
WPK SL OR Торцевая заглушка слева 6372898
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WPK SR OR / 6372881 , 0.11MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WPK SR OR / 6372881 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия WPK SR OR / 6372881 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WPK SR OR / 6372881 , 0.13MB , pdf

WPK SR OR / 6372881
Загрузить