Заземляющая скоба 925

Артикул, номер 5040078 | EAN 4012195385332

2 mm
Описание продукта
Описание продукта
• для крепления труб 1/4-1 1/2 дюймов или Ø 11,5-48,3 мм;

• возможности подключения: проводники до 16 мм² с соединительной клеммой, скрепленной латунью, и 1 цилиндрическим болтом M5 x 12;

• до размера 1 1/2 дюйма с 2 цилиндрическими болтами M6 x 16 (G).
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Диапазон зажима D 1/2
Диапазон зажима D макс. 21,3 mm
Диапазон зажима D мин. 19,3 mm
Количество проводов 1
Макс. поперечное сечение подсоединяемого кабеля 16 mm²
Материал Сталь
Поверхность гальванически оцинкованный
Размер 1/2"
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный

Размеры

Размер b 18 mm
Размер D 21,3 mm
Размер A 56 mm
Размер X 2 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1113 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1113 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер A Размер X Диапазон зажима D мин. Диапазон зажима D макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
925 1/4 48 mm 2 mm 11,5 mm 13,5 mm 5040035
25 Штук
925 3/8 52 mm 2 mm 15,2 mm 17,2 mm 5040051
25 Штук
925 1/2 56 mm 2 mm 19,3 mm 21,3 mm 5040078
25 Штук
925 3/4 62 mm 2 mm 24,9 mm 26,9 mm 5040094
25 Штук
925 1 70 mm 2 mm 31,7 mm 33,7 mm 5040116
25 Штук
925 1 1/4 81 mm 2 mm 40,4 mm 42,4 mm 5040132
25 Штук
925 1 1/2 88 mm 2 mm 46,3 mm 48,3 mm 5040159
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 925 1/2 / 5040078 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 925 1/2 / 5040078 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 925 1/2 / 5040078 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 925 1/2 / 5040078 , 0.13MB , pdf

925 1/2 / 5040078
Загрузить