- Описание продукта
-
Описание продукта• для крепления труб 1/4-1 1/2 дюймов или Ø 11,5-48,3 мм;
• возможности подключения: проводники до 16 мм² с соединительной клеммой, скрепленной латунью, и 1 цилиндрическим болтом M5 x 12;
• до размера 1 1/2 дюйма с 2 цилиндрическими болтами M6 x 16 (G).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диапазон зажима D 1 1/4 Диапазон зажима D макс. 42,4 mm Диапазон зажима D мин. 40,4 mm Количество проводов 1 Макс. поперечное сечение подсоединяемого кабеля 16 mm² Материал Сталь Поверхность гальванически оцинкованный Размер 1 1/4" Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Размеры
Размер b 18 mm Размер D 42,4 mm Размер A 81 mm Размер X 2 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1584 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1584 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 925 1 1/4 / 5040132 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 925 1 1/4 / 5040132 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 925 1 1/4 / 5040132 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 925 1 1/4 / 5040132 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский